Kunststofslang PUN-V0-10X2-GE-C

561720

GTIN: 4052568056582

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
10 mm
Binnen-Ø
6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C