Stekker NECU-S-M8G3-HX
562024
GTIN: 4052568056643
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - M8x1 - Rechte stekker / gestripte verbinding
Aansluitdoorsnede
0.14 mm² - 0.34 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - IP67