Stekker NECU-S-M8G4-HX

562025

GTIN: 4052568056650

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
4-polig - M8x1 - Rechte stekker / gestripte verbinding
Aansluitdoorsnede
0.14 mm² - 0.34 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - IP67