Elektroslede EGSK-20-75-1P
562759
GTIN: 4052568209674
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
20
Max. toevoerkracht Fx
69 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
75 mm