Elektroslede EGSK-20-125-1P

562760

GTIN: 4052568209681

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
20
Max. toevoerkracht Fx
69 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
125 mm