Elektroslede EGSK-20-25-6P
562761
GTIN: 4052568209698
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
20
Max. toevoerkracht Fx
72 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
25 mm