Elektroslede EGSK-26-200-2P

562767

GTIN: 4052568209759

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
26
Max. toevoerkracht Fx
116 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
200 mm