Elektroslede EGSK-33-400-6P

562775

GTIN: 4052568209834

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
33
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
400 mm