Elektroslede EGSK-33-500-6P
562776
GTIN: 4052568209841
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
33
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
500 mm