Elektroslede EGSK-33-600-6P

562777

GTIN: 4052568209858

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
33
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
600 mm