Elektroslede EGSK-33-100-10P
562778
GTIN: 4052568209865
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
33
Max. toevoerkracht Fx
148 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
100 mm