Elektroslede EGSK-46-200-10P
562784
GTIN: 4052568209926
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
46
Max. toevoerkracht Fx
264 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
200 mm