Elektroslede EGSK-46-400-10P
562786
GTIN: 4052568209940
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
46
Max. toevoerkracht Fx
264 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
400 mm