Elektroslede EGSK-46-600-10P
562788
GTIN: 4052568209964
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
46
Max. toevoerkracht Fx
264 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
600 mm