Elektroslede EGSK-46-800-10P
562789
GTIN: 4052568209971
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
46
Max. toevoerkracht Fx
264 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
800 mm