Elektroslede EGSK-46-200-20P

562790

GTIN: 4052568209988

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
46
Max. toevoerkracht Fx
192 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
200 mm