Elektroslede EGSK-46-300-20P
562791
GTIN: 4052568209995
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
46
Max. toevoerkracht Fx
192 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
300 mm