Elektroslede EGSK-46-400-20P

562792

GTIN: 4052568210007

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
46
Max. toevoerkracht Fx
192 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
400 mm