Elektroslede EGSK-46-500-20P
562793
GTIN: 4052568210014
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
46
Max. toevoerkracht Fx
192 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
500 mm