Magneetspoel VACC-S13-18-A1-1
562889
GTIN: 4052568210342
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,1 W
Beschermingsklasse
IP65