Magneetspoel VACC-S13-18-A1-1U
562890
GTIN: 4052568210359
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,1 W - 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,1 VA
Beschermingsklasse
IP65