Magneetspoel VACC-S13-18-A1-2U
562891
GTIN: 4052568210366
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Spoeleigenschappen
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 1,8 VA
Beschermingsklasse
IP65