Magneetspoel VACC-S13-18-A1-3U
562892
GTIN: 4052568210373
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Spoeleigenschappen
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 1,8 VA
Beschermingsklasse
IP65