Magneetspoel VACC-S18-25-K5-1U-EX4D

562900

GTIN: 4052568210458

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad NPT1/2
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,5 VA
Beschermingsklasse
IP65