Magneetspoel VACC-S18-25-K5-3U-EX4D

562902

GTIN: 4052568210472

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad NPT1/2
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Beschermingsklasse
IP65