Magneetspoel VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

562904

GTIN: 4052568210496

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Beschermingsklasse
IP65