Magneetspoel VACC-S18-25-K4-3U-EX4D
562905
GTIN: 4052568210502
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Beschermingsklasse
IP65