Magneetspoel VACC-S18-35-A1-1A
562907
GTIN: 4052568210526
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Spoeleigenschappen
24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA
Beschermingsklasse
IP65