Drukregelventiel MS4-LR-1/8-D7-VS-DM1
563993
GTIN: 4052568364977
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar