Fijnfilter MS9-LFM-G-BUV-HF-DA

564046

GTIN: 4052568211288

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Batterijmodule
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Filterfijnheid
1 µm