Ultrafijnfilter MS9-LFM-G-AUM-DA

564048

GTIN: 4052568211301

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Batterijmodule
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Filterfijnheid
0.01 µm