Ultrafijnfilter MS9-LFM-G-AUV
564049
GTIN: 4052568211318
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Batterijmodule
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
5 °C - 60 °C
Filterfijnheid
0.01 µm