Filter MS9-LF-G-EUM

564106

GTIN: 4052568211370

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Condensaataftap
Manueel draaiend
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Filterfijnheid
40 µm