Filterregelventiel MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS

564118

GTIN: 4052568211493

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukindicator
met manometer
Bedrijfsdruk
1 bar - 20 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm