Filterregelventiel MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

564119

GTIN: 4052568211509

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukindicator
met manometer
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm