Filterregelventiel MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS
564120
GTIN: 4052568211516
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukindicator
met manometer
Bedrijfsdruk
1 bar - 20 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm