Filterregelventiel MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS

564124

GTIN: 4052568211530

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukindicator
met manometer
Bedrijfsdruk
1 bar - 20 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm