Drukregelventiel MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
564134
GTIN: 4052568211578
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukindicator
met manometer
Bedrijfsdruk
1 bar - 20 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 4 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar