Drukregelventiel MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS
564136
GTIN: 4052568211592
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukindicator
met manometer
Bedrijfsdruk
1 bar - 20 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar