Drukregelventiel MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
564142
GTIN: 4052568211639
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukindicator
met manometer
Bedrijfsdruk
1 bar - 20 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar