Olievernevelaar MS9-LOE-G-U
564144
GTIN: 4052568211646
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Proportionele standaard olievernevelaar
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
100 l/min