Waterafscheider MS6-LWS-1/4-U-V
564868
GTIN: 4052568211851
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2400 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar