Waterafscheider MS6-LWS-3/8-U-V
564869
GTIN: 4052568211868
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3500 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar