Drukregelventiel MS12-LR-G-PE6
564888
GTIN: 4052568211882
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Drukregelbereik
0.15 bar - 6 bar
Max. drukhysterese
0.04 bar