Stekker NECU-S-M8G3-HX-Q3
564945
GTIN: 4052568056988
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - M8x1 - Rechte stekker / gestripte verbinding
Aansluitdoorsnede
0.1 mm² - 0.14 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - IP67