Stekker NECU-S-M12G4-HX-Q7
564947
GTIN: 4052568057008
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
4-polig - A-gecodeerd - M12x1 - Rechte stekker / gestripte verbinding
Aansluitdoorsnede
0.34 mm² - 0.75 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - IP67