Scharniercilinder DWB-50-100-Y-A-G

565738

GTIN: 4052568212810

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Slag
100 mm
Pneumatische aansluiting
G1/4
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
990 N