Scharniercilinder DWA-63-150-Y-AB-G

565771

GTIN: 4052568213145

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
63 mm
Slag
150 mm
Pneumatische aansluiting
G1/4
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
1682 N