DW
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Klemcilinders
Scharniercilinders
DW
DWA-63- -Y-A-G
Scharniercilinder
DWA-63- -Y-A-G
565788
Downloads
DW_EN.PDF
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
63 mm
Slag
10 mm - 200 mm
Pneumatische aansluiting
G1/4
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
1682 N