Scharniercilinder DW-80-75-Y-A-G

565799

GTIN: 4052568213305

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Slag
75 mm
Pneumatische aansluiting
G3/8
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
2721 N